ESD311-U1-02N
综述
USB V 总线的单向 ESD 保护 /瞬态保护/电涌保护
特征描述
- USB V 总线的 ESD 保护 /瞬态保护/电涌保护根据以下要求实行:
– IEC61000-4-2 (ESD):±30 kV(空气/接触)
– IEC61000-4-4 (ESD):80 A(5/50 µs)
– IEC61000-4-5(浪涌):28 A (8/20 μs)
- 最大工作电压:V RWM 15 V
- 电容:CL = 210 pF(典型值)
- 低箝位电压:IPP = 28 A 时 VCL= 29 V(典型值)
- 极低的反向电流 IR < 100 nA(典型值)
- 小尺寸架构 1.60 x 0.80 x 0.375 mm3
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
支持