TVS3V3L4U
综述
低电容静电放电/瞬态/浪涌保护阵列
特征描述
- ESD 保护 /瞬态保护/电涌保护符号: IEC61000-4-2 (ESD): ±30 kV 接触放电,IEC61000-4-4 (EFT):±80 A (5/50 ns),IEC61000-4-5(浪涌):±20 A (8/20 μs)
- 最大反向工作电压:VRWM = 3.3 V
- 漏电流小:IR< 50 nA
- 低电感CL = 2 pF 典型值(I/O 到 GND),1 pF 典型值(I/O 到 I/O)
- 极低箝位电压:20 A (8/20 μs) 条件下典型值 VCL = 7.7 V
- 无铅(符合 RoHS 标准)、无卤素包装
优势
- 10/100/1000 以太网
- 4 根线单向(引脚 2 到 GND)
- 2 根线双向(引脚 2 空接)
视频
支持