BCR402W 24V LED BOARD
综述
24V BCR402W 演示版使用一系列 6 x 0.2W LED
BCR402W 恒定电流 LED 驱动器 IC 在 12V & 24V 低电流 (10 – 60mA) 的条件下, “灯带” 应用比 LED 电阻器偏置更具优势。
特征描述
- 不同 LED 灯带的光输出相同
- 易实施,元件数量少
- 常规电流如 10mA/20mA 无需感测电阻
- 可灵活调节电流,通过使用外部电阻,电流大小从 10mA 可调至最高 60mA。
- 负热系数延长 LED 使用寿命
潜在应用
- 槽型发光字照明
- 冰箱和冰柜照明
- 零售展示
- 柜台下方
- 建筑照明
-
12V and 24V DC Low-Current LED Striplights LED Driver Biasing using BCR401W / BCR402W vs Resistor Biasing (AN182)
Share 01_00 | Feb 16, 2010 | PDF | 3.23 mb
支持