BFP640 BOARD
综述
BFP640 是一种低噪声宽带 NPN 双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述
- 最大功率增益 G max = 18 dB @ 3.5 GHz, 3 V, 25 mA
- 作为 GPS 低噪声放大器非常常见,参见英飞凌网站上的相应应用说明
- 无铅(符合 RoHS)和无卤素标准封装,带有可见引线
支持
BFP640 是一种低噪声宽带 NPN 双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述