BFP740 BOARD
综述
BFP740 是一种低噪声宽带 NPN 双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述
- NFmin = 0.85 dB @ 5.5 GHz, 3 V, 6 mA
- 最大功率增益 G max = 19.5 dB @ 5.5 GHz, 3 V, 15 mA
- 无铅(符合 RoHS)和无卤素标准封装,带有可见引线
支持
BFP740 是一种低噪声宽带 NPN 双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述