BFP740FESD BOARD
综述
BFP740FESD 是一种低噪声宽带 NPN 双极射频晶体管。订购评估板时,请参考应用说明 或技术报告。
特征描述
- 集成保护电路带来的 2 kV ESD 鲁棒性 (HBM)
- 2.4 Ghz时 的典型最小噪声系数为 0.60 dB,5.5 Ghz、6 mA 时为 0.8 dB
- 2.4 Ghz 时最大增益 Gmax 的典型值 为 26 dB,5.5 Ghz、25 mA 时最大增益 G 为 20.5 dB
- 薄型扁平无铅(符合 RoHS)和无卤素封装,带有可见引线
支持