BFP760 BOARD
综述
BFP760 是高度线性和低噪声宽带双极射频晶体管。 订购评估板时,请参考 应用说明 或技术报告。
特征描述
• 超低噪声放大器,基于英飞凌可靠的大容量 SiGe:C 技术
• 高线性度 OIP3 = 27 dBm @ 5.5 GHz, 3 V, 30 mA
• 高转换频率 fT = 45 GHz @ 1 GHz, 3 V, 35mA
• NF最低 = 0.95 dB @ 5.5 GHz, 3 V, 10 mA
• 最高功率增益 G max = 21.5 dB @ 3.5 GHz, 3 V, 30 mA
• 低功率,移动应用的理想之选
• 易于使用,无铅(符合 RoHS)和无卤工业标准封装,带有可视引线
•提供符合 AEC-Q101 认证的资质报告
BFP760 是高度线性和低噪声宽带双极射频晶体管。 订购评估板时,请参考 应用说明 或技术报告。
特征描述
• 超低噪声放大器,基于英飞凌可靠的大容量 SiGe:C 技术
• 高线性度 OIP3 = 27 dBm @ 5.5 GHz, 3 V, 30 mA
• 高转换频率 fT = 45 GHz @ 1 GHz, 3 V, 35mA
• NF最低 = 0.95 dB @ 5.5 GHz, 3 V, 10 mA
• 最高功率增益 G max = 21.5 dB @ 3.5 GHz, 3 V, 30 mA
• 低功率,移动应用的理想之选
• 易于使用,无铅(符合 RoHS)和无卤工业标准封装,带有可视引线
•提供符合 AEC-Q101 认证的资质报告
支持