BFP840ESD BOARD
综述
BFP840ESD 是专为 5 GHz LNA 应用设计的异质结双极晶体管。订购评估板时,请参考 应用说明 或技术报告。
特征描述
- 强大超低噪声放大器,基于英飞凌可靠的大容量 SiGe:C技术
- 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大 20 dBm 射频输入功率,1.5 kV HBM 静电放电硬性
- 极高的转换频率 fT = 80 GHz,能够在高频下实现极低的噪声系数:
- 在 5.5 GHz、1.8 V、6 mA,NFmin = 0.85 dB
- 在 5.5 GHz、1.8 V、10 mA,高增益 |S21|2 = 18.5 dB
- 在 5.5 GHz、1.5 V、6 mA,OIP 3 = 23 dBm
- 低电压应用的理想之选,例如 VCC = 1.2V 和 1.8V(2.85 V、3.3 V、3.6 V 需要相应集电极电阻的场合)
- 低功率,移动应用的理想之选
- 易于使用,无铅(符合 RoHS )和无卤工业标准封装,带有可视引线
- 提供符合 AEC-Q101 认证的资质报告
支持