BFP842ESD BOARD
综述
BFP842ESD 是专为 2.3-3.5 GHz LNA 应用设计的异质结双极晶体管。订购评估板时,请参考 应用说明 或技术报告。
特征描述
• 强大超低噪声放大器,基于英飞凌可靠的大容量 SiGe:C技术
• 高端射频性能和稳健性的独特组合:最大 16 dBm 射频输入功率,1 kV HBM 静电放电硬性
• 高线性度,OIP3 = 25.5 dBm,在 3.5 GHz、2.5 V,15 mA
• 高转换频率 fT = 60 GHz,能够在高频下实现极低的噪声系数:在 3.5 GHz、2.5 V、5 mA,NFmin = 0.65 dB
• 在 3.5 GHz、2.5 V、15 mA,传输增益 |S21|2 = 16 dB
• 低电压应用的理想之选,例如 VCC = 1.8 V 和 2.85 V (3.3 V、3.6 V 需要相应集电极电阻的场合)
• 低功率,移动应用的理想之选
• 易于使用,无铅(符合 RoHS )和无卤工业标准封装,带有可视引线
• 提供符合 AEC-Q101 认证的资质报告
支持