BGB741L7ESD BOARD
综述
BGB741L7ESD 是一款宽带低噪声放大器,适用于高达 5 GHz 的应用。 其集成反馈电路在输入端和输出端提供了50Ω 的宽带预匹配。请在订购评估板时注明目标频率范围。
特征描述
• 通用宽带 MMIC LNA,适用于高达5 Ghz 的应用
• 在输入端和输出端与50Ω 预匹配
• 电源电压 Vcc 范围:1.8 - 4.0V
• 通过外部电阻将电流调节至5.5mA 到30mA 之间
• 关断功能
• 增益: 6mA,3V,2.4GHz 时为16dB
• 宽带 LNA 具有出色的噪声系数:6mA,3V,2.4GHz 时,NF = 1.15dB
• 高射频输入功率稳健性高达 20dBm
• 基于硅锗碳技术
• 1.5kV HBM ESD 保护(用于所有引脚上)
• 无卤素(符合 RoHS )无铅 TSLP-7-1 封装(2.0 x 1.3 x 0.4 mm3)
支持