BGS12PL6 BOARD
综述
BGS12PL6 通用高射频功率 SPDT 开关,其设计旨在覆盖 30 MHz 至 4 GHz 的各种高射频功率应用,主要用于 GSM、WCDMA 和 LTE 移动电话的发射路径。单刀双掷配置的对称设计实现了更高的设计灵活性。该单电源器件集成了片上 CMOS 逻辑,该逻辑由一个简单的单引脚兼容 CMOS / TTL 的控制输入信号驱动。0.1 dB压缩点超出了开关 35 dBm 的最大输入功率水平,从而在所有信号电平下实现了高线性性能。射频开关具有非常低的插入损耗,在 1 GHz 时损耗为 0.36 dB,2 GHz 时为 0.46 dB,3 GHz 时为 0.6dB。
特征描述
- 2 个高线性度收发路径,功率处理能力高达 35 dBm
- 所有端口都完全对称
- 低插入损耗
- 低谐波产生
- 端口到端口的高度隔离
- 覆盖 0.03 至 4 GHz
- 高静电放电可靠性
- 片上控制逻辑
- 非常小的无铅和无卤素封装 TSLP-6-4
(0.7x1.1mm2),0.31 mm 的超低高度
支持