BGS12SN6 BOARD
综述
特征描述
- 2 个高线性度收发路径,功率处理能力高达 30 dBm
- 高开关速度,非常适合WLAN和蓝牙应用
- 所有端口完全双向
- 在较高频率下的插入损耗非常低
- 低谐波产生
- 端口到端口的高度绝缘
- 覆盖 0.1 至 6 GHz
- 高静电放电可靠性
- 片上控制逻辑
- 非常小的无铅和无卤素封装 TSNP-6-2(0.7x1.1 mm2),0.375 mm 的超低高度
支持