BGS14A BOARD
综述
BGS14AN16 RF 开关专为 WCDMA 分集应用而设计。4个端口中的任意一个端口均可用作分集天线处理的终端,最高可处理30dBm。
该 SP4T 在天线端口提供的插入损耗低,抗干扰稳健性高,在终端模式下的谐波产生较低。
集成的 LDO 允许将 Vdd 直接连接到电池,因而无需稳压电源。掉电模式可以避免在不使用器件时消耗电流。
片上控制器集成了 CMOS 逻辑移位寄存器和电平移位寄存器,由 1.5 V 至 Vdd 的控制输入驱动。
与 GaAs 技术不同,只有在外部施加直流电压时才需要 RF 端口的外部直流隔离电容器。
特征描述
- 4个高线性 Rx 路径,功率处理能力高达 30 dBm
- 所有端口都完全对称
- 无需外部去耦组件
- 高静电放电可靠性
- 低谐波产生
- 低插入损耗
- 端口到端口的高度绝缘
- 覆盖 0.1 至 3 GHz
- 直接连接电池
- 关断模式
- 片上控制逻辑支持1.5 V 至 Vdd 的逻辑电平
潜在应用
射频与保护
移动设备
支持