BGS22WL10 BOARD
综述
BGS22WL10 是一款 DPDT(双极/双掷)RF 开关,它将两个差分信号组合成一个差分输出,或将一个差分信号分成两个独立的差分线。开关的并联路径是通过相同的信号同时控制的。该开关为电池供电应用而设计,电源电压范围为 2.4 V - 3.6 V。高对称的设计确保了最佳的相位和幅度精度。
典型的应用是在 Rx 滤波器或双工器之后将移动蜂窝设备中的两个 Rx 路径组合成收发器 IC 的一个输入。通过该 Ic,各种应用还可在 0.1 - 3 Ghz 的频率范围内切换平衡信号。
评估板由 BGS22WL10、用于 RF 端口的 SMA 连接器和用于电源和控制 I/F 的 DC 连接器(连接到我们独立的 RF 开关控制器板)组成。
特征描述
- DPDT(双极/双掷)差分 RF 开关
- 频率范围:0.1 - 3 GHz
- 高信号功率高达 30 dBm
- 供电电压2.3 V - 3.6 V
- 如果没有施加直流电,则不需要去耦电容器
支持