BGSF110GN26 BOARD
综述
BGSF110GN26是一款单极十掷(SP10T)天线开关模块(ASM),它优化了高达 3.8Ghz 的无线应用。这是一个基于 GSM四频、WCDMA 和 LTE 的多模手机的完美解决方案。
该模块采用微型 TSNP 封装,它包含了一个高功率 CMOS SP10T 开关,这个开关配备了集成 GPIO 控制器和用于 GSM 高低频传输路径的谐波滤波器。片上控制器集成了 CMOS 逻辑移位寄存器和电平移位寄存器,它由1.35V至3.1V的控制输入驱动。只要不对任何 RF 端口施加直流电,在典型的应用中就不需要使用外部直流隔离电容器。
评估板由 BGSF110GN26、用于 RF 端口的 SMA 连接器和用于电源和控制 I/F 的 DC 连接器(连接到我们独立的 RF 开关控制器板)组成。
特征描述
- 适用于多模 GSM/EDGE/C2K/WCDMA/LTE 应用
- 覆盖范围:0.1 至 3.8 Ghz
- 超低插入损耗和谐波产生
- 配置集成 GSM 发射滤波器
- 2个高线性 GSM TX 路径
- 8个高线性、可互换的 WCDMA TRX 端口
- 2个 TRX 端口,还可用作高线性 GSM RX 端口
- 配备高端口-端口隔离
- 集成 GPIO 解码器,支持1.35V 至3.1V 的逻辑电平
- 若 RF 线路上没有施加直流电,则不需要去耦直流电容器
- 外形精巧,尺寸仅为3.4 mm x 2.6 mm x 0.73 mm
支持