CY-SD4210
综述
通过 USB-C 将 4K 30 fps 视频从外部 HDMI 源无缝传输到 USB 主机
CY-SD4210 EZ-USB™ SX3 HDMI 4K 采集解决方案演示套件基于英飞凌 SX3 系列可配置 SuperSpeed USB 控制器。SX3 配有可深度配置的通用接口,支持连接各类处理器、ASIC、图像传感器或现场可编程门阵列 (FPGA)。 产品可轻松连接到常用工业接口,如同步从属 FIFO、异步 SRAM、异步和同步地址数据多路复用接口以及图像传感器接口。用户使用该款套件即可通过 USB-C 接口将 4K 30 fps 视频从外部 HDMI 源传输至电脑。
有关该参考设计的更多信息,请点击此处与我们联系。
特征描述
- 通过 USB-C 将 4K 30 fps HDMI 视频直接传输至电脑
- USB 总线供电运行
- 支持 HDMI 1.4 b 规范
优势
- 现成的 HDMI 到 USB 转换方案
- 同时支持 4K 和 1080p
- 模块化设计
潜在应用
- 摄像头:USB 网络摄像头、记录、工业、飞行时间、监控
- 视频会议系统
- HDMI/SDI USB 视频采集卡
- 医学成像设备
- USB 转低压差分信号 (LVDS) 摄像头接口板
- 测试和测量设备 USB 逻辑分析仪
- USB 示波器
- USB 数据记录仪或采集系统
List of components
- EZ-USB™ SX3:可配置 SuperSpeed USB 控制器
(CYUSB3017-BZXI) - TVS DIODE 5.5 V 12 V WLL-2-2
(ESD202-B1-CSP01005) - 13V 箝位 3.5 A (8/20µs) Ipp Tvs 二极管表面贴装 WLL-2-3
(ESD131-B1-W0201) - 闪存 - NOR 内存 IC 64Mb (8M x 8) SPI - 四 I/O,QPI 8-WSON (5x6)
(S25FL064LABNFA010)
视频
支持