CY4533
综述
EZ-PD™桶形连接器置换(BCR)评估套件 CY4533
EZ-PD™桶形连接器置换(BCR)套件CY4533是一个评估平台,供那些希望用USB-C连接器替换现有桶形/电源输入连接器的客户使用。在终端产品中实施这一解决方案,可使系统由任何符合USB-C标准的电源适配器供电。
EZ-PD™ BCR CYPD3177设备(也就是EZ-PD™ BCR EVK CY4533)可用于USB-C接收器或只能接受以下电源的设备:
- 仅能够提供5V(最高3A)的USB Type-C充电器或;
- 可在5V、9V、12V、15V或20V下工作的带有USB-PD的USB Type-C充电器
EZ-PD™ BCR EVK CY4533带有预编程的固件,其功能如CYPD3177器件数据手册中所示。
CYPD3177器件支持USB-PD(Power Delivery)协议。
特征描述
- 支持USB Type-C和USB-PD
- 仅限UFP,可配置RD和RD-DB
- 集成模拟块
- 30V耐压稳压器
- VBUS -to-CC短路保护
- 片上过电压保护(OVP)
- 封装:24引脚QFN
- 支持扩展的工业温度范围(-40 ℃至+105 ℃)。
优势
- 桶形连接器置换
- USB Type-C
组件清单
- EZ-PD™ BCR - USB Type-C端口控制器
(CYPD3177-24LQXQ)。 - 13 V钳制3.5A(8/20µs)IppTVS二极管表面贴装WLL-2-3
(ESD131-B1-W0201)。 - 硅肖特基二极管10 V 3 A SOD323-2
(BAT60A) - MOSFET 2P-CH 30 V 9.2 A 8SOIC
(IRF9358) - MOSFET 2P-CH 30 V 2 A 6TSOP
(BSL308PE)
潜在应用
视频
支持