CY7110
综述
CY7110 EZ-PD™ PMG1-S0 原型设计套件
CY7110 EZ-PD™ PMG1-S0 原型设计套件是一个开发平台,可用于设计由高压 USB PD 端口供电的产品,加上微控制器后应用更加广泛。该平台可兼容 USB PD 3.0 协议,支持高达 100 W(20 V,5 A)的功耗。
CY7110 EZ-PD PMG1-S0 原型设计套件主要基于 EZ-PD™ PMG1-S0 微控制器 (CYPM1011-24LQXI)。这是一个基于 ARM® Cortex®-M0 的控制器,配备 64-KB 闪存和 8-KB SRAM。还可以用作一个完整的 Type-C USB-PD 收发器,且支持 12 个 GPIO,其中一些重新利用后可以支持 SCB(串行通信模块)功能,如 I2C、UART 和 SPI。
CY7110 EZ-PD™ PMG1-S0 原型设计套件可以兼容面包板的形式轻松访问 PMG1-S0 微控制器所有 I/O。
该套件包括英飞凌 KitProg 编程器和调试器。KitProg 可以通过 SWD 使用 ModusToolbox™ 或英飞凌编程器对目标 PMG1-S0 微控制器进行编程和调试。
KitProg 还支持 USB-UART 桥接和 USB-I2C 桥接功能。该套件设计允许用户从 EZ-PD™ PMG1-S0 板上拆卸 KitProg 并独立使用。
我们可以使用 ModusToolbox™ 完成 CY7110 EZ-PD™ PMG1-S0 原型设计套件上的应用开发。ModusToolbox™ 是一套多平台开发工具和一套全面的GitHub 托管固件。开发工具包括基于 Eclipse 的 IDE、配置器和编程工具。固件包括 PDL(外设驱动程序),中间件包括 USB PD 堆栈和示例项目。
- CY7110 EZ-PD™ PMG1-S0 原型设计板
- 快速入门指南
支持