CYUSB3KIT-004
综述
CYUSB3KIT-004 EZ-USB™ SX3 超高速探索者套件
CYUSB3KIT-004探索者套件(DVK)是基于EZ-USB™ SX3系列可配置的超高速USB外设控制器。它有一个完全可配置的通用接口,可以与任何处理器、ASIC、图像传感器或现场可编程门阵列(FPGA)进行连接。
该套件提供了丰富的常用工业接口,简单且高效,这些接口包括同步从属FIFO、异步SRAM、异步和同步地址数据复用接口和图像传感器接口等。
- 板载提供的图像传感器模块支持最高可达1080p @30fps 的视频流,采用YUV格式
- 板载提供L/R数字MEMS麦克风的音频流
- 采用USB总线供电
- 由Raspberry Pi提供的外部现成的MIPI相机接口
- 与FX3探索者套件的互连板兼容
- 机载调节器
- 固件控制的LED和用户开关
- GPIO标头
EZ-USB™ SX3探索者套件结合了硬件、软件和文档,使客户能够评估SX3设备。本用户指南介绍了安装SX3探索者套件所需软件的步骤,以及如何操作套件提供的开发板。
CYUSB3KIT-004 EZ-USB™ SX3 explorer DVK由以下部分组成:
- SX3底板
- 摄像机附加板
- 超高速USB-C电缆
- 快速入门指南的硬拷贝
- 套装外壳
- 泡沫
使用本套件开发应用可能需要以下项目。请注意,以下物品不包括在套件中:
- 现成的(OTS)MIPI相机模块 - MPN# 410-358来自Raspberry Pi
- 22针到15针的带状电缆(CAB0306)
- Altera和Xilinx的FX3探索者套件互连板
![CYUSB3KIT-004 Camera add-in board](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/two-boards-stack.jpg_1034591948.jpg)
支持