DEMO-2QR1080G
综述
这是采用 ICE2QR1080G 准谐振 CoolSET™ 的准谐振反激式转换器拓扑结构设计的 28 W 12V 演示板。ICE2QR1080G 目标应用是机顶盒,便携式游戏控制器,蓝光/DVD 播放器,笔记本适配器和PC的辅助设备 ,打印机,电视,家庭影院/音响系统等的电源。通过集成在该 IC 中的 CoolMOS™,极大地简化了 PCB 的设计和布局。由于谷值开关,导通电压得以降低,与硬开关反激式转换器相比,这样的转换效率更高。在 DCM 模式控制下,二次整流二极管的反向恢复问题得以缓解。同时,由于其固有频率随线路电压抖动,因此 EMI 的性能更好。英飞凌的数字频率降低技术可实现准谐振操作直至负载极低的水平。结果,与在轻负载下仅实现最大开关频率限制的传统自由运行准谐振变换器相比,在整个负载范围内的系统效率得到显著改善。此外,ICE2QR1080G 还实现了多种可调节保护功能,以保护系统并为所选应用定制 IC。如果出现故障模式,如开路控制回路/过载,输出过电压和变压器短路绕组,则设备将切换到自动重启模式或闩锁模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可以优化变压器的尺寸和次级二极管的额定电流。因此,可以轻松实现具有成本效益的解决方案。
-
Application note demo board DEMO-2QR1080G
Share 01_00 | May 10, 2016 | PDF | 2.12 mb
支持