DEMO-2QR4780G
综述
这是采用英飞凌准谐振 CoolSET™ ICE2QR4780G 的通用输入 12W 12V 离线反激式转换器,提供高效率、极低的待机功率、更宽的 VVCC 工作范围和各种保护模式,确保系统高度可靠性。本演示板供用户评估 ICE2QR4780G 在易用性方面之性能。
潜在应用
本演示板拟用于设计低成本和高可靠性的离线开关模式电源 (SMPS) 系统,用于封闭式适配器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒、游戏控制台、智能仪表、白色家电辅助电源、PC,服务器等。
-
Application note demo board 12W 12V SMPS with ICE2QR4780G
Share 01_00 | May 10, 2016 | PDF | 2.04 mb
支持