DEMO-3AR4780JG
综述
这是通用输入12 W 12V 离线反激式转换器电源,采用英飞凌 CoolSET™ F3R80 系列, ICE3AR4780JG (DSO16/12)。该转换器采用不连续导通模式,100kHz 固定频率,低待机功率,掉电和各种保护模式,以此实现高可靠性系统。本演示板旨在评估 ICE3AR4780JG 在易用性方面的性能。
-
Application note demo board 12W 12V SMPS with ICE3AR4780JG
Share 02_00 | Feb 03, 2023 | PDF | 2.02 mb
支持