DEMO-3RBR4765JG
综述
这是通用输入10 W 12V 离线反激式转换器电源,采用 CoolSET™ F3R 系列,ICE3RBR4765JG (DSO16/12)。该转换器采用不连续导通模式,65 kHz 固定频率,低待机功率和各种保护模式,以此实现高可靠性系统。本演示板旨在评估 ICE3RBR4765JG 在易用性方面的性能。
-
Application note demo board 10W 12 V SMPS with ICE3RBR4765JG
01_00 | May 10, 2016 | PDF | 1.96 mb
支持