DEMO-PTOOL-300W-M
综述
无线电动工具设计套件,采用DirectFET™ME / MF和使用XMC1300系列开发的固件
特征描述
-
用于MCAN DirectFET™的ME / MF布局,两个MOSFET并联在逆变器的每个支路上
-
标准电源板连接器,用于插入至XMCTM1300中
-
20.0 V 标称输入电压
-
6.0 V 至 40.0 V 输入电压范围
-
50.0 A 峰值和35 ARMS相电流,用于连续运行
-
200.0 A峰值电流,持续100.0 ms
-
通过一个并联放大器来锁定关断过流保护
-
过温保护,具有可编程阈值电平
-
5.0 V和12.0 V板载电源分别适用于微控制器和栅极驱动器
-
外部电源选项,适用于微控制器和功率MOSFET栅极驱动器
-
通过PCB底部的开口进行芯片温度测量
-
具有三个霍尔传感器或反电动势的块换向调制方法
-
标量BLDC电机速度控制,采用三个霍尔传感器,适用于速度监测;其监测基础为BLDC_SCALAR_HALL_XMC13,且后者具有针对无线电动工具中的特定应用而改进的功能。
-
可配置的调制方案(带或不带同步整流的高边调制),可用于提升效率
-
通过DAVE™(第4版)实现灵活用户配置功能
-
通过在启动期间检测霍尔和相位激励模式来了解霍尔模式
-
过电流保护(可通过硬件调节)
-
过温保护(可通过软件调节)
-
错误的霍尔模式保护
-
通过USB连接的串行接口,使用英飞凌μCProbe监控电机变量和参数
潜在应用
-
无线电动工具
培训
支持