DEMO_XDPS2201_65W1
综述
采用 XDPS2201 的超高密度 65 W USB-PD PPS 充电器
这是一个 65 W USB-PD type C PPS 充电器演示板,采用英飞凌XDPS2201以及两个 CoolMOS™ 半桥配置的超结 MOSFET。具有高功率密度和高效率,在一个支持高达 65 W 的超紧凑的外形尺寸中具有固定和 PPS 输出。
采用英飞凌数字混合反激控制器 XDPS2201,双600V CoolMOS™C7超结 MOSFET(IPP60R180C7和IPD60R180C7),OptiMOS™ PD同步整流 MOSFET(BSC093N15NS5)、作为安全开关的 30V Optimos™ MOSFET(BSZ086P03NS3 G),以及 EZ-PD™CCG3PAUSB Type-C 控制器。
特征描述
- 31 W/in3的高功率密度 PCBA 设计
- 峰值效率高达 93.8%
- 宽输入电压 90 ~ 264 VAC
- 固定输出:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3.25 A
- PPS 输出:5~20V/3A
优势
- 易于定制,外形紧凑
- 减少物料清单数量和成本
- 效率高、待机功耗低,满足国际行业规范要求
潜在应用
组件清单
- 混合反激控制器
(XDPS2201) - 600 V CoolMOS™ C7 超结 MOSFET
(IPP60R180C7) - 600 V CoolMOS™ C7 超结 MOSFET
(IPD60R180C7) - OptiMOS™ 5 150 V 功率晶体管
(BSC093N15NS5) - Optimos™ P3 功率晶体管
(BSZ086P03NS3 G)
视频
支持