DEMOBOARD TLE8386-2EL
综述
通过该应用板,您可以测试TLE8386-2EL 功率控制器的性能。OPTIREG™切换器TLE8386-2EL是一款多拓扑低边控制器,专为应对恶劣的汽车环境而设计。这块演示板针对升压模式进行了优化,并提供了设计和选项灵活性,支持冷启动,其中输入电压可在Vin端子上降至6V以下。
特征描述
- 较宽的输入电压范围
- 支持启动应用程序配置文件
- 较宽的可调节输出电压范围
- 专为应对严苛环境的汽车应用而设计
- 温度范围广Tj = -40 °C 到 +150 °C
潜在应用
- 可在各种汽车应用中使用预升压功能
- 汽车媒体和导航单元
- 仪表板和群集仪器
- 车身控制模块
支持