DEMOBOARD TLF4277-2EL
综述
TLE4277-2EL演示板可对采用PG-SSOP-14 EP封装中的TLF4277-2EL 进行评估。它还可被用于评估TLF4277-2LD的封装独立参数。
TLE4277-2EL 演示板能够演示英飞凌新款高性能车载LDO,具有集成电流感测。TLE4277-2EL专为信息娱乐汽车应用中与各种电池供电相连接的ECU而设计,需要电流感测来进行有源天线诊断。演示板可提供即插即用的解决方案以评估TLE4277-2EL,演示板上安装了各种必要的外部部件。
特征描述
- 具备即插即用的评估能力
- 易于检验和配置
- 启用,电流感测,过温关断,外部电流限制
- 可调节的输出电压
- 通过 AEC-Q100 认证
优势
- 展示TLF4277-2EL和TLF4277-2LD的功能
- 节省设计时间
- 易于应用以进行评估。
潜在应用
- 汽车天线电源
- 所有其它需要电流感的汽车应用
支持