EASYKIT DCDC
综述
简易套装简易汽车功率模块
特征描述
评估套件“简易套件 DCDC” 是一款直流-直流转换器系统,适用于简易汽车模块 F4-50R07W1H3_B11A。在高压供电网下设计的功率为 14V,负载高达 170A。
该F4-50R07W1H3_B11A是一款高成本效益的汽车应用解决方案,建立在已实施的第三代高速 IGBT 和 Rapid 二极管 650V 基础之上,由全桥相移 ZVT 转换器拓扑驱动在以100 kHz 的频率下运行。
优势
- 节省设计时间
- 实现对IGBT 模块的快速评估
潜在应用
图表
支持