EVAL-1ED020I12-B2
综述
评估板 1200 V 1ED020I12-B2 高边驱动芯片
1ED020I12-B2 评估板 - 电流隔离式单通道 IGBT 驱动器集成电路 IC 采用 CT 技术,适用于 600V/1200V IGBTs
特征描述
- 1200V 无芯变压器隔离驱动器 IC
- 2 A 轨对轨输出
- 保护功能
- V(cesat) 检查
- 有源米勒箝
优势
- 节省空间的封装
- 改善效能
潜在应用
视频
支持