EVAL-1ED3142MU12F-SIC 2300 V、6.5 A、3 kV (rms) 单通道隔离式栅极驱动器 1ED3142MU12F 评估板
综述
EVAL-1ED3142MX12F-SIC 采用半桥配置,包含两个栅极驱动器IC (1ED3142MU12F),用于驱动 IGBT、MOSFET 和 SIC-MOSFET 等功率开关。
此评估板预装了两个 CoolSiC™ SiC MOSFET IMZA120R020M1H。另一栅极驱动器 IC 用于从高压侧到逻辑控制侧的隔离过电流反馈信号。快速运算放大器可用作过电流检测的比较器。此评估板最适合用于双脉冲测试。
1ED3142MU12F 是 EiceDRIVER™ 紧凑型 1ED31xx 系列(X3 紧凑型系列)中的一款产品。1ED3142MU12F 提供了独立的拉电流和灌电流输出、准确稳定的定时、主动关断(以确保在输出芯片未连接到电源的情况下,功率晶体管处于安全关断状态)和短路钳位功能(以限制短路期间的栅极电压)。此驱动器可在较宽的电源电压(无论单极或双极)范围内工作。
特征描述
- EiceDRIVER™ 紧凑型单通道隔离式栅极驱动器 1ED31xx 系列(X3 紧凑型系列)
- 适用于 650 V/1200 V/1700 V/2300 V IGBT、Si 和 SiC MOSFET
- 2300 V 偏移电压,适用于特定应用
- 电隔离无芯变压器栅极驱动器
- 6.5 A 典型拉电流和灌电流峰值输出电流
- 35 V 绝对最大输出电源电压
- 45ns 传播延迟,20ns 输入滤波器
- 高共模瞬态抗扰度 CMTI > 300 kV/μs
- 独立拉电流和灌电流输出
- 短路钳位和主动关断
- DSO-8 150 mil 窄体封装
优势
- 集成滤波器,减少了对外部滤波器的需求
- 严格的 IC 到 IC 传播延迟匹配(最长 7 ns),容差提高了应用稳健性,不会因老化、电流和温度而发生波动
- 适合在高环境温度和高速开关应用中运行
- UL 1577(计划)VISO=3.6 kV (rms) : 1 秒,3.0 kV (rms): 1 分钟
- 短传播延迟,可以缩短最小死区时间,从而提高系统效率并减少谐波失真
- 精确的阈值和时序,结合 UL 1577 认证,能实现出色的应用安全性
图表
支持