EVAL-1ED3251MC12H
综述
具有两级电压变化率控制功能的EiceDRIVER™ 2L-SRC紧凑型评估板
EVAL-1ED3251MC12H采用半桥配置,带有支持两级电压变化率控制(2L-SRC)的栅极驱动IC(1ED3251MC12H)和有源米勒钳位。该评估板可用于评估电压变化率控制开关方案。开关器件可自由选择。我们推荐您使用TRENCHSTOP™ IGBT7 IKQ75N120CS7。为了能够与SiC MOSFET 一起使用,它额外采用了一个栅极驱动IC,用于超快速地隔离从高压侧到逻辑控制的过流反馈信号。该评估板最适合用于双脉冲测试。
1ED3251MC12H是EiceDRIVER™ 1ED32xx 系列(2L-SRC Compact系列)的一员。1ED3251MC12H 提供两个具有 18 A 典型峰值输出电流的独立输出,以控制两个独立的栅极电阻的导通,从而实现两级电压变化率控制。它实现了有源米勒钳位以避免寄生导通。该驱动器可以在很宽的电源电压范围内工作(不论是单极还是双极)。
特征描述
- EiceDRIVER™ 2L-SRC紧凑型单通道隔离栅极驱动器 1ED32xx系列
- 两级电压变化率控制(2L-SRC)
- 用于650V/1200V/1700V/2300V IGBT、Si和SiC MOSFET
- 2300V峰值电压的功能绝缘
- 电气隔离无磁芯变压器驱动
- 典型的35ns输入滤波器,最高110ns的传输延迟。
- 高共模瞬变抗扰度(CMTI)>200 kV/μs
- 短路钳位和掉电保护
- DSO-8 300mil 宽体封装,爬电距离大(>8mm)
优势
- 一致的IC到IC开通传输延迟匹配(最大15纳秒),容限提高了应用的可靠耐用性,而不会因老化、电流和温度而发生变化
- 输出传输延时匹配为1ns
- UL 1577(计划) 1s:VISO = 6.8 kV(rms);1min:5.7 kV(rms)
- IEC 60747-17/VDE 0884-11,VIORM = 1767 V(峰值电压,加强绝缘)
- 输出之间传输延迟匹配偏差小,可实现比分立解决方案更出色的电压变化率控制功能
- 精确的阈值和时序,与UL和VDE-11认证相结合,可实现卓越的应用安全性
- 强隔离能力,可用于1700V驱动应用和1500V DC太阳能逆变器
图表
支持