EVAL-1ED3321MC12N
综述
带短路保护的增强型EiceDRIVER™ F3评估板
EVAL-1ED3321MC12N采用半桥配置,搭载带短路保护的栅极驱动器IC(1ED3321MC12N)。适用于功率开关,如IGBT、SiC和Si MOSFET。该评估板预装有TRENCHSTOP™ IGBT IKW40N120H3,特别适用于双脉冲测试。
1ED3321MC12N是EiceDRIVER™ 1ED332x系列(F3增强型系列)之一。1ED3321具备短路保护、有源米勒钳位和软关断功能。此驱动IC实现了单独的拉电流/灌电流输出,可在较大电源电压范围内工作(单极或双极),并且有严格的器件到器件传输延迟匹配。
特征描述
- 增强型EiceDRIVER™单通道隔离栅极驱动器1ED332x系列(F3增强型系列)
- 适用于最高2300 V IGBT、SiC和Si MOSFET
- 电气隔离无磁芯变压器栅极驱动器
- ‘+6 A / -8.5 A典型灌电流和拉电流峰值输出电流
- 精确的VCEsat检测(DESAT),带故障输出
- 退饱和检测后的软关断
- 40V绝对最大输出电源电压
- 35ns输入滤波器,传输延迟85ns
- 高共模瞬态抗扰度CMTI >300 kV/μs
- 单独的拉电流和灌电流输出
- 短路钳位和掉电保护
- 有源米勒钳位
- DSO-16 300 mil 宽体封装,具有较大的爬电距离 (>8 mm)
- 带迟滞的11 V/12 V欠压锁定(UVLO)保护
优势
- 集成滤波器,减少对外接滤波器的需求
- 适用于在较高环境温度下的快速开关应用
- UL 1577 VISO = 6.8 kV (rms) 持续 1秒钟,7 kV (rms) 持续1分钟
- IEC 60747-17/VDE 0884-11且VIORM = 1767 V(峰值,加强绝缘)
- 严格的器件到器件传输延迟匹配(最大15 ns),带来最小死区时间,可提高系统效率、降低系统谐波失真
- 精确的阈值和定时,结合UL 1577认证,能实现出色的应用安全性
- 出色的电气隔离性能,可用于1500V直流太阳能逆变器
图表
支持