EVAL-1ED3890MX12M
综述
Evaluation board for EiceDRIVER™ X3 single-channel highly flexible isolated gate driver family
EVAL-1ED3890MX12M采用半桥配置,带有两个栅极驱动IC(1ED3890MX12M) 来驱动功率器件,例如IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET。开关器件可自由选择。该评估板的尺寸为85x85x15mm,未安装任何功率器件。
该评估板最适用于高度可配置的X3 Digital(1ED38xx)系列。其配置是通过I2C总线实现。
我们建议您将该评估板与配套的微控制器评估板EVAL-1ED38X0DCT一同使用,以优化配置过程。
特征描述
- I2C总线用于参数调整、状态和故障反馈、ADC测量和状态监测
- 可调整的钳位/钳位驱动/ADC引脚
- 两个精确的VCEsat检测(DESAT2)电路,具有故障输出、可调前沿消隐时间和单独可调触发电压、滤波时间
- 两级关断(TLTO),具有可调斜率、平台时间和平台电平
- 去饱和检测后,软关断可调
- 可调节硬件UVLO,在VCC2和VEE2轨上的IGBT和MOSFET迟滞,掉电保护
- ADC内部参数测量:电源电压和内部温度
- 40V的绝对最大输出电源电压
- ±9A的典型拉电流和灌电流能力
- 高共模瞬变抗扰度(CMTI)=200 kV/µs
- 紧凑的DSO-16窄管脚间距封装,节约空间,爬电距离大(>8 mm)
- 符合UL 1577和VDE 0884-11的栅极驱动器安全认证
优势
- 由于外接元件数量少,可以缩短设计周期,并且仍具备可调DESAT及软关断功能
- 业内最佳DESAT 精度:完美适用于所有需要可靠短路保护的应用(包括 SiC MOSFET 和 IGBT7)
- 支持预测性维护和快速原型设计
- 精确的阈值和定时,结合 UL 1577 和 VDE 0884-11 认证,能实现出色的应用安全性
- 非常适合所有需要可靠DESAT保护功能的应用,具备有源米勒钳位功能,满足较小PCB尺寸要求
赶快将您的EVAL-1ED3890MX12M连接到基于EVAL-1ED38X0DCT XMC4200的微控制器板,获取轻松的参数配置和评估体验!EVAL-1ED38X0DCT还配有一个专门用于EiceDRIVER™ 1ED38x0Mc12M产品系列的图形用户界面。这种组合可在产品评估期间简化上电操作,并为栅极驱动IC的广泛参数集带来交互式体验。
图表
支持