EVAL-1ED44175N01B
综述
用于1ED44175N01B低边栅极驱动器的转接板
外形小巧的转接板可用于测试1ED44175N01B – EiceDRIVER™ 25 V低边栅极驱动器,集成过电流保护(OCP)、故障报告和启用功能。转接板可轻松接入现有的开关模式电源电路,以实现快速的在线评估。
英飞凌目前提供少量EVAL-1ED44175N01B样品。
特征描述
- -0.246 V的过电流阈值,达到精确的±5%容差
- 支持负电压输入的过电流检测
- 用于故障输出和启用的单引脚
- 可编程的故障清除时间
- 针对IGBT的欠压锁定
- CMOS施密特触发输入
- 3.3 V、5 V和15 V输入逻辑兼容
- 输出与输入同相
- OCP引脚的-10 Vdc负输入能力
- 3 kV ESD HBM
优势
- 集成过电流保护、单引脚故障输出和启用功能,具有很大的节省空间及成本的潜力
- OCP阈值容差为±5%,实现精确感测
- 灵活的故障清除时间设置
- 欠压锁定功能可在低电源电压下提供保护
- 工业标准封装
图表
视频
培训
支持