EVAL-1ED44176N01F
综述
1ED44176N01F,这款用于低边栅极驱动器的评估板,对集成过电流保护功能进行了测试
评估板开发用于 1ED44176N01F - EiceDRIVER™ 25V 低侧栅极驱动器,具有集成过电流保护 (OCP) 和启用/故障输出指示。测试板包含设计为脉冲发生器的比较器和 1ED44176N01F,用于驱动与可调电阻负载(电位计-R3)连接的 SOT235 封装 MOSFET 开关。MOSFET 控制电阻负载的导通或关断。旋转电位计,在 MOSFET 导通时,改变回路电流,然后,在分流电阻 (R7)上获得不同的电压。测试板上的两个 LED 显示 1ED44176N01F 的不同工作状态。如果绿色 LED 亮起,表示 1ED44176N01F 在正常操作模式下工作。如果红色 LED 亮起,表示 1ED44176N01F 处于故障状态模式。
英飞凌可提供取样数量的 EVAL-1ED44176N01F。
特征描述
- 0.5V 过电流阈值,精确公差为 ±5%
- 具有正电压输入的过电流检测
- 用于故障输出和启用的单引脚
- 可编程故障清除时间
- 欠电压闭锁
- CMOS Schmitt 触发输入
- 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑兼容
- 输出与输入同相
- 独立逻辑和电源接地
- 2kV ESD HBM
优势
- 集成过电流保护和单引脚故障输出,并有功能提供潜在的空间和成本节约
- OCP 阈值公差 ±5%,提供精确传感
- 灵活的故障清除时间设置
- 欠电压闭锁在低电源电压下提供保护
- 工业标准封装
潜在应用
图表
支持