EVAL-1HS01G-1-200W
综述
此评估板是 200W 的半桥 LLC 谐振转换器,采用 8 引脚 LLC 控制器 ICE1HS01G-1 以及英飞凌科技开发的高电压 CoolMOS™ Power MOSFET IPA50R299CP.ICE1HS01G-1 专为 LED/OLED/LCD/PDP TV、交流-直流适配器和音频系统中使用的开关电源设计。
特征描述
- 最大 600kHz 开关频率
- 可高精度地调节最低开关频率
- 50% 占空比
- 具有可调迟滞的欠压保护电源输入
- 两级过流保护:频移和闭锁
- 具有延长消隐时间的开环/过载保护
- 内置数字和非线性软启动
- 故障保护期间可调整重启时间
优势
- 易于实现的 PCB 布局
- 适用于 HB LLC 谐振变换器的所有必要的控制方案。
- 通过内置软启动功能,限制浪涌电流和输出电压过冲
- 在 HB LLC 谐振转换器中实现所有必要的保护功能
潜在应用
-
Evaluation board EVAL1HS01G-1-200W for SMPS
Share 02_11 | Nov 18, 2015 | PDF | 2.27 mb
支持