EVAL-2ED2101-HB-LLC
综述
500 kHz 200W HB-LLC 评估板,带有2ED2101S 650V HS+LS驱动器和24V 2ED24427N低边驱动器
EVAL-2ED2101-HB-LLC具有用于驱动初级侧半桥的2ED2101S06F SOI电平转换栅极驱动器和带有脉冲变压器的2ED24427N01F双通道低边栅极驱动器,以确保次级整流级的控制信号隔离。此外,2ED24427N01F还用于驱动同步整流输出级,它包括LLC转换器所需的所有元件,例如高性能谐振控制器ICE2HS01G、IPL60R650P6S 600 V CoolMOS™ P6晶体管以及BSC022N04LS6 OptiMOS™开关。
该评估板展示了我们面向半桥LLC转换器的SOI薄膜技术及先进控制(在次级侧进行同步整流)。对于360-425V之间的灵活输入直流电压,该评估板可提供12V的输出电压和高达16.7A的最大电流。该拓扑结构可用于诸多DC-DC应用,例如大功率照明级、SMPS、 UPS、服务器电源、消费类电子产品的充电器或低功率电动汽车充电应用(电动自行车)。
它旨在展示在LLC转换器设计中使用高达500 kHz的高开关频率以及高于600 kHz的轻负载突发,以提供系统优势,例如降低EMI、减小无源元件尺寸和占用空间及整个系统的尺寸和物料清单(BOM)成本。
特征描述
- 650 V HB-LLC直接驱动拓扑结构,消除了高边驱动脉冲变压器的成本/空间
- 500 kHz开关,削减了谐振元件的成本/尺寸
- 变压器集成了谐振电感,进一步削减了成本/尺寸
- 2ED2101S06F的主要特性
- 650V高边和低边SOI栅极驱动器
- 负VS瞬态电压抗扰度-100V/300ns
- 集成超快速、低RON自举二极管
- 500kHz的典型开关频率
- 10ns的最大传输延迟匹配
- 2ED24427N01F的主要特点
- 24V双通道低边驱动器,具有使能功能
- 典型+/-10A,最大+17A/-11A拉电流/灌电流
- 低输出级电阻,具有55ns传输延迟
- 带热地的PSOIC-8功率封装
优势
- 完整的英飞凌P2S解决方案,带有辅助电源和LLC模拟转换器板
- 650V直接驱动HB-LLC拓扑结构消除了驱动高边开关的脉冲变压器的成本和空间
- 500 kHz开关频率,削减了谐振元件的尺寸和成本
- 谐振电感集成到变压器中,进一步削减了系统成本和尺寸
- 完整的英飞凌HB-LL零电压开关P2S解决方案包括:
- 采用2ED2101S01F HS+LS 650 V SOI栅极驱动器的功率级设计
- 功率开关级,采用IPL60R650P6S——初级600V HV CoolMOS™ P6 MOSFET
- 具有2ED24427N01F双低边驱动器的同步整流
- 具有BSC022N04LS整流OptiMOS™ MOSFET的同步整流
- ICE2HS01G - LLC模拟控制器板或自己的微控制器
- ICE5QSAG反激式控制器
图表
培训
支持