EVAL-2ED2106 带有集成自举二极管的2ED2106S06F 650 V/0.7 A高侧和低侧栅极驱动器评估板
综述
EVAL-2ED2106评估板由栅极驱动器IC(2ED2106S06F)和两个MOSFET(IPD60R360P7)组成,采用半桥配置。该评估板适用于测试英飞凌绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器的基本功能和亮点性能。用户可测试PWM输入-输出性能,以及测试传输延迟、电流能力和高开关频率性能。该评估板可进行双脉冲试验。
特征描述
- 工作电压最高达到+ 650 V
- 采用英飞凌SOI技术
- 耐受-100 V的负瞬态电压
- 集成低阻自举二极管
- 专为自举电路供电而设计
- 25 V最高电源电压
- 欠压锁定(UVLO)
- 200 ns传输延迟
- VS引脚的负瞬态电压高达-11 V DC时保证逻辑功能正常
优势
- 降低BOM成本,节省空间
- 电平移位损耗降低50%
- 卓越的抗扰和抗噪性能
图表
支持