EVAL-2HS01G-300W-1
综述
本文所示的评估板是一种输入电压为 400 VDC,输出电压为 12V 的 300 W LLC 的转换器。它由英飞凌的第二代半桥 LLC 控制器 ICE2HS01G 控制。ICE2HS01G 专为高效应用而设计,具有二次侧同步整流 (SR) 控制功能。这种新的驱动技术使通过二次开关电流操作的半桥 LLC 转换器在 CCM 和 DCM 条件下均可实现 SR。
特征描述
•具有同步整流的半桥 LLC 谐振转换器的谐振模式控制器
•20引脚DSO封装
•开关频率 30 kHz 到 1 Mhz
•可高精度地调节最小开关频率
•50%的占空比,可实现初级和次级栅极驱动
•可高精度地调节死区时间
•支持半桥 LLC 谐振转换器全运行的同步整流驱动信号
•内部和外部禁用同步整流功能
•在电压保护下,电源输入具有可调迟滞
•用于提高动态性能的三个过电流保护等级
•具有可调节间隔时间和重启时间的开环/过载保护装置
•带闭锁,可调过温保护装置
•外部闭锁使能引脚
潜在应用
- PC
- LCD/PDP TV
- 服务器 SMPS
-
Evaluation board 300W 12V 25A SMPS with ICE2HS01G
Share 01_00 | Nov 19, 2015 | PDF | 2.28 mb
支持