EVAL-3AR0680VJZ
综述
采用 ICE3AR0680VJZ 的 30W 12V SMPS 评估板
通用输入 30W 12V 离线反激逆变器电源,采用集成 MOSFET CoolSET™ ICE3AR0680VJZ 的控制集成电路。应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 100 kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。除了具有 F3R COOLSET ™ 的基本特性,比如有源突发模式、传播延迟补偿、软栅极驱动、重大故障自动重启保护(Vcc 过压保护、Vcc欠压保护、可调输入 OVP、过温、过载、开环和短光电耦合器),它还具有 BiCMOS 技术设计、可选择的进入和退出突发模式电平、可调 AC 线路输入过压保护、内置软启动时间、内置和可扩展的消隐时间和频率抖动特征等。 它还具有一流的低待机功耗和良好的EMI性能。
特征描述
- CoolMOS™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 具有抖动特征的 100kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过温情况
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置 10ms 软启动
- 在短时间峰值功率下具有内置 20ms 可扩展消隐时间
- 最大负载和突发模式的传播延迟补偿
- 可调输入 OVP
- 电流限制的总容差<±5%
- BiCMOS 技术服务于低功耗和宽V CC电压范围
- 软栅极驱动,导通电阻为 50Ω
潜在应用
DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器以及白色家电、服务器、PC 和大功率系统辅助电源。
-
30W 12V SMPS evaluation board with ICE3AR0680VJZ
Share 01_01 | May 12, 2015 | PDF | 3.62 mb
图表
支持