EVAL-3AR4780CJZ
综述
带 ICE3AR4780CJZ 的 5V 12W SMPS 评估板
评估板具有采用集成功率级 CoolSET™ ICE3AR4780CJZ 的通用输入 12W 5V 离线反激式转换器电源。板在不连续导通模式(CCM&DCM)下工作,并以 100 kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。值得注意的特性包括 800V MOSFET、CCM/DCM 工作模式、固定电压掉电检测/复位、快速交流复位、同类产品中优秀的低待机功率和出色的 EMI 性能。
特征描述
- CoolSET™ 800V 具有雪崩能力的CoolMOS™,内置启动单元
- 有源突发模式,为 CCM 工作模式实现极低的待机功率斜坡补偿
- 可以选择的进入和退出突发模式电平,100kHz 内部固定开关频率,具有抖动功能
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过温情况
- 外部锁存器启用引脚和快速交流复位
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置 10ms 软启动,在短时间峰值功率下具有内置 40ms 消隐时间
- 最大负载和突发模式的传播延迟补偿
- 掉电功能BiCMOS 技术服务于低功耗和宽VCC电压范围
- 软栅极驱动,导通电阻为 50Ω
潜在应用
特别适用于 DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器、大功率系统辅助电源等小型电源。
-
5V 12W SMPS evaluation board with ICE3AR4780CJZ
Share 01_00 | Mar 23, 2014 | PDF | 2.46 mb
支持