EVAL-6ED2231S12TM1 包含1200 V三相SOI栅极驱动器和1200 V EasyPACK™ SiC模块的评估板
综述
面向电机驱动应用的CoolSiC™ MOSFET模块和SOI栅极驱动器。该评估板由6ED2231S12T 1200 V三相栅极驱动器驱动。
该评估板包含一个EasyPACK™ 1B CoolSiC™ MOSFET 1200 V模块,一个用于电机驱动应用的三相绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器IC,以及M1连接器。支持与iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的控制板EVAL-M1-101T或与配有可兼容M1连接器的其他控制板组合使用。
特征描述
- 1200 V SOI技术
- 出色的抗负瞬态电压性能
- 可承受负瞬态电压达-100 V(脉宽达700 ns)
- 集成超快低导通电阻自举二极管
- 输出源/灌电流能力:350 mA/- 650 mA
- 过流保护(ITRIP ±5%基准值)
- 集成360 ns死区时间保护
- 针对VCC和VBS设置独立欠压锁定
- 3.3 V、5 V、15 V输入逻辑兼容
- 故障报告、自动故障清除和使能功能(RFE) 都在单个引脚上提供
- 2.5 kV HBM ESD保护;能够提供25 V VCC
- 去掉4个引脚的SOIC-28,以实现电气间隙
优势
- 标称直流输入电压510 V
- 实现最大5 kW电机功率输出
- 单分流器用于电流感应
- 直流电压传感
- 内置NTC热敏电阻,用于过温保护
- “板上配置+18 V和+3.3 V辅助电源“
- M1接口与iMOTION™控制板兼容
![Product Image for the Evaluation board for 6ED2231S12TM1](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/EVAL-6ED2231.png_732103725.png)
图表
支持