EVAL-6ED2742S01QM1 具有150 V OptiMOS功率MOSFET和iMotion™ MADK的160 V三相SOI栅极驱动器IC评估板
综述
EVAL-6ED2742S01QM1评估套件专为电池供电应用(BPA)而设计,它包括一块三相逆变功率板,内含额定电压为160 V的6ED2742S01Q(5 x 5 VQFN-32)三相栅极驱动器,驱动6个额定电压为150 V的OptiMOS™ MOSFET BSC074N15NS5(5 x 6 Super SO8)。它配有一个M1连接器,用于连接iMOTION™ 模块化应用设计套件(MADK)控制板EVAL-M1-101T。
特征描述
- 标称直流输入电压为24 V
- 最大可驱动250W电机
- 带散热器可扩展到500W电机功率
- 单分流器电流采样
- +12 V和+3.3 V辅助电源
- 带iMOTION™的M1接口
- 1个160 V栅极驱动器:6ED2742S01Q
- 6个150 V OptiMOS™:BSC074N15NS5
- 1个iMOTION™:IMC101T
优势
- 宽输入电压范围:约140 V
- 降低系统级BOM成本
- 卓越的160 V SOI抗闩锁能力
- 150 V OptiMOS™ MOSFET(7.4 mΩ)
- iMOTION™实现高效控制
图表
支持