EVAL-6EDL04I06PT
综述
评估板600 V全桥三相 栅极驱动器 IC
评估板 6EDL04I06PT - 全桥三相 栅极驱动器 IC 采用 LS-SOI 技术控制 MOS 晶体管或 600V IGBT等功率器件。
特征描述
- 薄膜 SOI 技术
- 最高阻断电压 +600V
- 所有六个驱动器都有单独的控制电路
- CMOS 和 LSTTL 兼容输入(负逻辑)
- 每个相位信号联锁防止交叉传导
- 检测电源过电流和欠电压
优势
- 节省空间的封装
- 改善效能
潜在应用
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Driver_ICs/Product_image_6EDL04I06PT.jpg_1758632412.jpg)
请参考我们的优化版 6EDL04I06PT EiceDRIVER™ 紧凑型 - 全桥三相栅极驱动器 IC 采用 LS-SOI 技术,控制 MOS 晶体管或 600V IGBT 等功率器件。
视频
培训
支持