EVAL BGA7L1N6
综述
BGA7L1N6是一种用于 LTE 应用的前端低噪声放大器,其范围从 728 Mhz到 960 MHz。LNA 在 1.8V、4.5mA 的应用中提供 13。3dB 增益和低至 1.0 dB 的噪声系数。BGA7L1N6 基于英飞凌的硅锗技术。订购电路板时请注明您的频率要求。
特征描述
•应用中的低噪声系数
•低电流消耗:4.5 mA
• 工作频率:2300 至 2690 MHz
• 数字开/关(1V 逻辑高电平)
• 射频输出与内部 50Ω 相匹配
• 仅需1个外部 SMD 元件
• 2kV HBM ESD保护(包括 AI 引脚)
• 超小型无引线无卤素 TSNP-6-2 封装(0.7 x 1.1mm2),高度非常低,为0.4mm
支持