EVAL BGA7M1N6
综述
BGA7M1N6是一种用于 LTE 应用的前端低噪声放大器(LNA),其范围从 1805 Mhz到 2200 MHz。LNA 在 1.8V、4.4mA 的应用中提供 12.6dB 增益和 0.9dB 噪声系数。BGA7M1N6 基于英飞凌的硅锗技术。订购电路板时请注明您的频率要求。
特征描述
•应用中的低噪声系数
•低电流消耗:4.4mA
• 工作频率:2300-2690 MHz
• 电源电压:1.5 V至3.3 V.
• 数字开/关(1V 逻辑高电平)
• 射频输出与内部 50Ω 相匹配
• 仅需1个外部 SMD 元件
• 2kV HBM ESD保护(包括 AI 引脚)
• 超小型无引线无卤素 TSNP-6-2 封装(0.7 x 1.1mm2),高度非常低,为0.4mm
支持