EVAL-COOLSIC-2KVHCC 采用 TO-247PLUS-4-HCC 封装的 CoolSiC™ 2000 V MOSFET 评估板
综述
EVAL-COOLSIC-2kVHCC 评估板旨在证明采用 TO-247PLUS-4-HCC 封装的 CoolSiC™ 2000 V 24 mΩ 的特性。此评估板可作为一种精确的通用测试平台,通过双脉冲或连续 PWM 运行,评估各种 CoolSiC™ 2000 V SiC MOSFET 分立器件,以及 EiceDRIVER™ 紧凑型单通道隔离式栅极驱动器 1ED31xx 系列。此评估板基于灵活的设计,能够完成不同测试条件下的各种测量,尤其适用于半桥拓扑应用(例如,光伏能源系统和储能系统等解决方案)。
特征描述
- 双脉冲或连续 PWM 运行
- 耐受 1500 VDC
- 兼容 TO-247PLUS-4-HCC 和 TO-247-2 封装
- 可调栅极电压
- 支持外部 XMC4400 控制器, KIT_XMC4400_DC_V1
- 为直流母线缓冲器评估预留了空间
- EiceDRIVER™ 紧凑型单通道隔离式栅极驱动器 1ED3124MU12H
优势
- 灵活通用的设计
- 适用于高压分立器件的精确测试平台
- 高功率密度
- 支持多种不同的运行模式
图表
培训
Unleash high power with 2000 V discrete CoolSiC™
This training provides an overview of the 2000 V discrete CoolSiC™ family and explains why it is a right fit for high-power applications.
支持