EVAL-ICE3AR1080VJZ
综述
这是通用输入34 W 12V 离线反激式转换器电源,采用 CoolSET™ F3R80 系列,ICE3AR1080VJZ。该转换器采用不连续导通模式,100kHz 固定频率,极低待机功率和各种保护模式,以此实现高可靠性系统。本评估板旨在评估 ICE3AR1080VJZ 在易用性方面的性能。
特征描述
- CoolMOS™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- 主动突发模式,达到最低待机功率 <100mW
- 可选择进入和退出突发模式级别 可调节消隐窗口,用于高负载跳跃
- 用于低 EMI 的频率抖动和软驱动
- 可调输入 OVP
- 自动重启保护,用于过载、过温和过电压情况
- 工作温度低至 -40°C
- 无铅电镀、无卤模塑化合物,符合 RoHS 标准
采用 F3R80 CoolSET™ ICE3AR1080VJZ、通用输入为 34 W 12 V 的离线反激式转换器电源工程报告。应用评估板在不连续导通模式(DCM)下工作,并以 100 kHz 的开关频率运行。它的输出电压具有二级侧控制监管。尤其适用于小型电源,例如,DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器和白色家电、服务器、PC 和大功率系统。
潜在应用
- DVD 播放器
- 机顶盒
- 游戏机
- 白色家电
- 充电器
- 服务器
- PC
- 大功率系统
支持