EVAL-ICE3AR1580VJZ
综述
带 ICE3AR1580VJZ 的28W 12V 开关电源(SMPS )评估板
采用英飞凌 CoolSET™、通用输入为 28 W 12 V 的离线反激式转换器电源 ICE3AR1580VJZ。该转换器采用不连续导通模式,100kHz 固定频率,极低待机功率和各种保护模式,以此实现高可靠性系统。本评估板旨在评估 ICE3AR1580VJZ 在易用性方面的性能。
特征描述
- CoolSET™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式用于低待机功率的有源突发模式
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 具有抖动特征的 100 kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过温情况
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置 10ms 软启动
- 在短时间峰值功率下具有内置 20ms 可扩展消隐时间
潜在应用
- DVD 播放器、机顶盒、游戏机、充电器
- 大型家用电器、服务器、 PC、大功率系统等设备的辅助电源。
-
Application note evaluation board integrated power stage CoolSET™ 28W 12V SMPS ICE3AR1580VJZ
Share 01_02 | May 12, 2015 | PDF | 2.44 mb
支持