EVAL-IHW65R62EDS06J
综述
带650 V逆导型IGBT的3 kW感应加热半桥评估板
感应加热半桥评估板 EVAL-IHW65R62EDS06J 采用全新650 V逆导型R6系列 IGBT,专为高达100 kHz的感应加热和谐振开关应用而设计。该评估板可验证结合基于英飞凌SOI技术的英飞凌电平转换EiceDRIVER™ IC的R6 IGBT的功能和关键特性。
特征描述
- 输入电压范围:200 V- 250 V
- 3 kW 额定输出功率
优势
- 轻松更换或替换IGBT
- 轻松评估来自2ED218x家族的不同英飞凌 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC
- 直接接入 IGBT 进行温度测量
- 轻松更换或替换谐振线圈
图表
支持